Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
2
-
Nombre de positions de signaux :
60
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
60
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12, 24, 42, 48, 240
-
Tension nominale (max) (VDC):
250
-
Tension nominale (max) (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
1mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1 mm [ .039 in ]
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
Trous de montage :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
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
3 mm [ .118 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
78 mm [ 3.1 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
27.9 mm [ 1.1 in ]
-
Largeur du connecteur :
36.5 mm [ 1,44 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
Capteur de position linéaire IPX7
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
8
-
Type de conditionnement :
Tube