Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Unique
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Rapport de rétreint :
> 3:1
Dimensions
-
Diamètre de câble compatible (min) :
9 mm [ 0,354 in ]
-
Diamètre de câble compatible (max) :
22,5 mm [ 0,885 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Moyenne
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
2
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type :
Résistance aux liquides et à l'huile
-
Normes d'inflammabilité :
Non ignifuge
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs ou les dommages mécaniques
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Oui
-
Stabilisé aux UV :
Oui
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60684-3-214, HD631.2, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Asie, Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique
Caractéristiques de l’emballage
-
Longueur enroulée (m):
40