Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.67 – 3.56 mm [ .105 – .14 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 1.42
-
Dimension du fil (CMA):
493 – 3158
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur totale :
23.11 mm [ .91 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Montage sur ruban
-
Quantité par emballage :
5000
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
-
Étanche :
Non
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Nylon