Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse :
Cosse à plage ronde fermée
-
Diamètre de la vis de raccordement :
6, M3.5
-
Étanche :
Non
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
-
Particularités de la cosse :
Cisaillé
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation de l'embout :
Drapeau
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
8
-
Dimension du fil (mm²):
6.64 – 10.5
-
Dimension du fil (CMA):
13100 – 20800
-
Diamètre de bornage :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Longueur :
23.3 mm [ .918 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
4.57 mm [ .18 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
170 °C [ 338 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Matériaux de placage compatibles :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Boîte