Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Partiellement renforcé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Superposable :
Oui
-
Nombre de positions :
200
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
48
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
18
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
500
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1 mm [ .04 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Patte
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.2 mm [ .008 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-argent
-
Forme de contact :
Carré, Double faisceau, Faisceau unique
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Hauteur de la pile (mm):
25, 31, 35
-
Hauteur de la pile (in):
1.378
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
-
Hauteur du connecteur :
20.95 mm [ .823 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 100 °C [ 32 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
25