Caractéristiques électriques
-
Exigences en matière de tension (VAC):
100 – 240
-
Tension d'excitation (Vrms):
3, 1
Caractéristiques du signal
-
Exigences en matière de fréquence (Hz):
47 – 63
-
Nombre de canaux :
2
-
Fréquence d'excitation (kHz):
2.5 – 10
Autre
-
Type de transducteur :
LVDT ou RVDT avec 5 ou 6 fils
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur panneau DIN 1/4
Normes de l’industrie
-
Sortie numérique :
RS-232
Caractéristiques du type de produit