Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Tout en plastique
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Taille du boîtier :
3
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester
-
Axe central (pas) :
2.74 mm [ .108 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.84 mm [ .112 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Options de contact :
Installé
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Rond
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion :
Laiton
-
Matériau de l'isolant :
Laiton
-
Profil de connecteur :
Standard
Fixation mécanique
-
Diamètre du trou de montage :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Insert fileté, 4-40 UNC
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
10
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement :
.66 mm [ .026 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
25
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions