Caractéristiques du type de produit
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier métallique avant
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Encoches de mise à la terre
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Type de produit :
Kit de connecteurs
-
Taille du boîtier :
2
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de rangées :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Câble gainé rond, Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Matériau du blindage :
Acier
-
Matériau de l'isolant :
Thermoplastique
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Support d'isolant :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Trous de montage
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Axe central (pas) :
1.38 mm [ .054 in ]
Dimensions
-
Diamètre de câble supporté (max) :
11.56 mm [ .455 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.52 mm [ .06 in ]
-
Diamètres d'isolant de câble compatibles :
4.19 – 11.56 mm [ .165 – .455 in ]
-
Dimension du fil solide (mm²):
.13 – .32
-
Dimension du fil solide (AWG):
26 – 22
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.15 – .4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1