Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint de passe-câbles
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Taille du boîtier :
3
-
Étanchéifiable :
Non
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Encoches de mise à la terre
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain sur cuivre
-
Matériau de l'élément de maintien de la connexion :
Acier inoxydable
-
Matériau de l'isolant :
Nylon GF
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Options de contact :
Fourni - Non installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Trous de montage
-
Matériau du système de montage :
Acier
-
Matériau de placage du dispositif de montage :
Zinc
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF, Nylon GF, Polyester GF
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Axe central (pas) (mm):
2.74, 2.76, 2.79
-
Axe central (pas) (in):
.108, .109, .11
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – .56
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 20
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
4.7 – 8.13
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
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
Emballage, Kit, Kit
-
Quantité par emballage :
1