Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit de connecteurs
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Tout en plastique
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Taille du boîtier :
3
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Câble gainé rond
-
Nombre de positions :
25
Caractéristiques du corps
-
Matériau du couvercle :
Polypropylène
-
Couleur principale :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
120°, 180°
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain sur cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5, 2.4
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Trous de montage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF, Polyester GF
-
Axe central (pas) :
2.77 mm [ .109 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.15 – .4
-
Dimension du fil solide (mm²):
.13 – .32
-
Dimension du fil solide (AWG):
26 – 22
-
Diamètres d'isolant de câble compatibles :
4.57 – 11.68 mm [ .18 – .46 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
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
Emballage