Fiche
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Type de câble et fil compatible :
Câble en nappe, Câble gainé rond
-
Nombre de positions :
50
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Espacement de l'axe du câble en nappe :
1.27 mm [ .025 in ]
-
Matériau du couvercle :
Thermoplastique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or ou flash or
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain-plomb
-
Matériau du contact :
Palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
-
Capot pour les raccords :
Avec
-
Type de capot :
Sans laçage
-
Type de recouvrement des raccords :
Assemblé
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Matériau du système de montage :
Zinc
-
Matériau de placage du dispositif de montage :
Nickel sur cuivre
-
Type de maintien de la connexion :
Blocs de verrouillage
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28, 30
-
Dimension du fil (mm²):
.05
-
Dimension du fil solide (mm²):
.05 – .1
-
Dimension du fil solide (AWG):
30 – 28
-
Diamètre d'isolant compatible (max) (mm):
.91
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.74 – .91 mm [ .029 – .036 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
6