Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Bus à la terre
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
19
-
Nombre de positions d'alimentation :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle
-
Nombre de positions de signaux :
38
-
Nombre de positions :
38
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
2
-
Tension de fonctionnement (VDC):
1
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
10
-
Signaux différentiels :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or sur palladium nickel
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
11.5
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Forme de contact :
Double faisceau
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.12 µm [ 5 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires :
.53 mm [ .021 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.2 mm [ .008 in ]
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polymère à cristaux liquides (LCP)
-
Position du point de connexion :
Fond
Dimensions
-
Hauteur de la pile (mm):
15.62, 18, 20, 21.6, 27, 27.8, 29, 31.9
-
Hauteur de la pile (in):
1.255
-
Longueur du connecteur :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Largeur du connecteur :
8 mm [ .315 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15.01 mm [ .591 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Normes compatibles :
UL E28476, CSA 1195944
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice UL :
Listé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte, Tube
-
Quantité par emballage :
21