Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250, 600
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Diamètre du contact :
2.36 mm [ .093 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.8 mm [ .11 – .15 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.205 – .79
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
1000