Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
3
-
Nombre de positions :
24
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Maintien de la connexion des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6.6
-
Axe central (pas) :
5.59 mm [ .22 in ]
Dimensions
-
Hauteur (mm):
20.7
-
Longueur (mm):
51.56
-
Largeur (mm):
19.63
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage