Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capot du connecteur :
Couvercle antipoussière
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
-
Matériau :
Polyester
Caractéristiques du boîtier
-
Forme de connecteur compatible :
Rectangulaire
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 185 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1