Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.3 mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
8
-
Type de cosse :
Support
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.7 – 2.7 mm [ .067 – .106 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
0,517 – 1,31
-
Longueur de languette :
19.1 mm [ .752 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Emballage
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Élément d’étanchéité commun
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme