Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Les contacts sertis AMPSEAL acceptent les fils de 16 à 24 AWG ou de 1,5 à 0,20 mm².
AMPSEAL est une série de systèmes de contact couramment utilisés dans les applications électriques pour véhicules industriels, commerciaux et tout terrain.
Les contacts AMPSEAL sont en alliage de cuivre et existent en version étamée pour un courant maximum de 8 amp et en version plaquée or pour un courant maximum de 17 amp. Ils sont à trois faisceaux, sans pattes, emboutis et formés pour éviter que les contacts ne s’emmêlent ou ne s’endommagent pendant le montage.
Ces contacts de sertissage sont faciles à installer avec un sertisseur à main et le sertissage approprié peut être vérifié visuellement et à l’aide d’un outil de mesure.
Découvrez comment sertir nos contacts AMPSEAL (1,3 mm). Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.
Durabilité : spécification 109-27 de TE. Accouplez et découplez les échantillons pendant 10 cycles à une vitesse maximale de 600 cycles par heure. Voir remarque
Courant nominal : jusqu’à 17 amp (placage or), jusqu’à 8 amp (placage étain), consultez le document produit 108-1329 de TE.
Rétention de contact : spécification 109-30 de TE. Appliquez une charge axiale de 115 N aux contacts dans la direction axiale avec la cale de blocage activée. Les contacts ne doivent pas se déloger.
Résistance de traction de sertissage
Taille des contacts | Résistance de traction |
---|---|
Taille 20 | 80 lb |
Taille 18 | 90 lb |
Taille 16 | 150 lb |
Remarque : doit répondre aux exigences visuelles, ne présenter aucun dommage physique et répondre aux exigences des essais supplémentaires spécifiés dans la séquence d’essai de qualification et de préqualification du produit à la figure 3 du document de produit 108-1329 de TE.
Taille | Numéros de pièces des contacts emboutis et formés |
Identification de la bande porteuse |
Taille du fil AWG (mm2) | Plage O.D. d’isolation de fil | Longueur de bande recommandée en pouces (mm) |
Rétention des contacts minimum | Ampérage nominal maximal à 125 degrés continus |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broche | Support | |||||||
20 | 1060-20-01** | 1062-20-01** | 20-01 | 16-22 (1.5-.035) |
.075-.125 (1.91-3.18) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
20 89 |
7.5 |
20 | 1060-20-02** | 1062-20-02** | 20-02 | 16-22 (1.5-.035) |
.051-.085 (1.30-2.16) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
20 89 |
7.5 |
20 | S/O | 1062-20-03** (sans gaine) |
20-03 | 16-22 (1.5-.035) |
.075-.125 (1.91-3.18) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
20 89 |
7.5 |
20 | 1060-20-06** | 1062-20-06** | 20-06 | 14-16 (2.5-1.0) |
.075-.125 (1.91-3.18) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
20 89 |
7.5 |
16 | 1060- 14-01** |
1062- 14-01** |
14-16 | 14-18 (2.0-.75) |
.095-.150 (2.41-3.81) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
25 111 |
13 |
16 | 1060- 14-10** |
1062- 14-10** |
14-16 | 14-18 (2.0-.75) |
.095-.150 (2.41-3.81) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
25 111 |
13 |
16 | 1060- 16-01** |
1062- 16-01** |
16-18 | 14-18 (2.0-.75) |
.075-.140 (1.90-3.55) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
25 111 |
13 |
16 | 1060- 16-06** |
1062- 16-06** |
0.5-1.0 | 16-20 (1.0-.50) |
.055-.100 1.40-2.54) |
.150-.200 (3.81-5.08) |
25 111 |
13 |
16 | 1060- 16-09** |
1062- 16-09** |
16-18 | 14-18 (2.0-.75) |
.075-.140 (1.90-3.550 |
.150-.200 (3.81-5.08) |
25 111 |
13 |
16 | 1060- 16-12** |
1062- 16-12** |
1.0-2.5 | 12-16 (2.5-1.0) |
.075-.140 (1.90-3.55) |
.175-.225 (4.45-5.72) |
25 111 |
13 |
16 | S/O | 1062- (sans gaine) |
14-16 | 12-16 (2.5-1.0) |
.075-.140 (1.90-3.55) |
.175-.225 (4.45-5.72) |
25 111 |
13 |
12 | 1060-12-01** | 1062-12-01** |
12-14 | 12-14 (4.0-2.0) |
.113-.176 (2.87-4.47) |
.225-.275 (5.72-6.99) |
30 134 |
25 |
12 | 1060-12-02** | 1062-12-02** | 10-12 | 10■ (6.0-4.0) |
.140-.204 (3.56-5.18) |
.225-.275 (5.72-6.99) |
30 134 |
25 |
** = Codes de placage. Consultez l’usine en cas de finition personnalisée.
■ = Isolation du fil TXL préférée
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur AMPSEAL ?
R : Les connecteurs AMPSEAL offrent fiabilité et robustesse, et sont étanches à l’environnement. Ils existent en fiches de câble et en embases de montage PCB conçues pour résister aux applications sous le capot à haute température.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs AMPSEAL ?
R : Poids lourds, bus, véhicules tout terrain, BTP, agriculture, exploitation minière, véhicules de secours, sylviculture, chariot élévateur, loisirs, marine, motos, production d’énergie.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info