Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Nickel
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
Taille 16
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
13
-
Type de cosse :
Support
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.59 mm [ .062 in ]
-
Placage de l'interface :
Nickel (Ni)
Autre
-
Contact privilégié des clients :
Non
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.823 – 2.08