Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Les contacts AMPSEAL 16 sont des contacts ronds, estampés et formés avec des fiches femelles à double faisceau.

Contacts taille 16

AMPSEAL 16

Le système de connexion AMPSEAL 16 est conçu pour les véhicules lourds, les camions, l’agriculture et les équipements de construction. 


Les contacts AMPSEAL 16 sont des contacts HDSF (estampé et formé pour une utilisation intensive) femelles et à broches de taille 16. Ils sont fabriqués en alliage de cuivre avec des options de placage comprenant du nickel ou de l’or pour la résistance à la corrosion. Ces contacts sont compatibles avec une gamme de taille de fil de 14 à 20 AWG et sont disponibles avec ou sans fût de support isolant. Les contacts ont un courant nominal de 13 ampères et une température de fonctionnement de -405 °C à 1 205 °C (-405 F à 2 485 F). 


Ils peuvent être sertis à l’aide de pinces à sertir manuelles ou automatiques.

Principales caractéristiques

  • Contacts estampillés et formés
  • Placage d’or ou de nickel pour la résistance à la corrosion
  • Capacité de charge de courant : 13 ampères

Spécifications des matériaux

  • Les contacts sont en alliage de cuivre
  • Placage d’or ou de nickel
  1. Instructions de sertissage de contact AMPSEAL 16 (taille 16 HDSF) (anglais)

Apprenez à sertir nos contacts AMPSEAL 16 (taille 16, emboutis et formés pour usage intensif). Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.

Spécifications de fonctionnement

Durabilité : SAE J2030 6.11. 50 cycles. Voir remarque.

 

Remarque : doit répondre aux exigences visuelles, ne présenter aucun dommage physique et répondre aux exigences des essais supplémentaires spécifiées dans la séquence d’essai de qualification et de préqualification du produit à la figure 3 du document de produit TE 108-2184.

 

Puissance nominale actuelle : jusqu’à 13 ampères, consultez le document de produit TE 108-2184.

 

Rétention des contacts : IEC 512-8, Test 51a. Appliquez une charge axiale de 111 N sur les contacts à une vitesse maximale de 10 N par seconde (ou 50 mm par minute) et maintenez-la pendant 10 secondes. Les contacts ne doivent pas se déloger.

 

Tenue du sertissage

Taille de contact Résistance à la traction
Taille 20 80 lb
Taille 18 90 lb
Taille 16 150 lb

 

Chute de tension

Taille de contact Ampérage lors des essais Chute de tension (millivolts maxi.)
18 8 100
16 10 100
14 13 100
Taille Numéros de pièces Taille du fil en AWG (mm²) Diamètre d’isolation (mm) Support d’isolation du fil Matériau et finition
Forme de bande Qté emballée Pièce de rechange Emballage
HDSF 16 1,58 mm 1924463-1 1924463-3

4000

4000

1924579-1

1924579-2

1000 1000

18-20

(0.8-0.5)

.107-.05 (2.72-1.27) Oui

Alliage de cuivre, or

Alliage de cuivre, nickel

638078-1

638078-3

4000

4000

776300-1

776300-2

1000

1000

14-18 (2.0-0.8) .131-.089 (3.33-2.26) Oui

Alliage de cuivre, or

Alliage de cuivre, nickel

638112-1

638112-3

4000

4000

776298-1

776298-2

1000

1000

14-18 (2.0-0.8) .155-0.77 (3.94-1.96)
Oui

Alliage de cuivre, or

Alliage de cuivre, nickel

776349-1


776349-3

4000

4000

- 18-20 (0.8-0.5) .131-.089 (3.33-2.26) Oui

Alliage de cuivre, or

Alliage de cuivre, nickel

2098250-1

2098250-3

4000

4000

18 AWG - 1,5 mm^2 (0,8-1,5) .118-.065 (3.00-1.65) Oui

Alliage de cuivre, or

Alliage de cuivre, nickel

2098252-1

2098252-3

4000

4000

14 AWG - 1,5 mm^2 (1,5-2,0) .128-.083 (3.25-2.10) Oui

Alliage de cuivre, or

Alliage de cuivre, nickel

               

 

Taille Numéros de pièces Taille du fil en AWG (mm²) Diamètre d’isolation (mm) Support d’isolation du fil Matériau et finition
Forme de bande Qté emballée Pièce de rechange Emballage
HDSF 16 1,58 mm 1924463-1 4000 1924579-1 1000 18-20 (0.8-0.5) .107-.05 (2.72-1.27) Oui Alliage de cuivre, or
1924463-3 4000 1924579-3 1000 Alliage de cuivre, nickel
638078-1 4000 776300-1 1000 14-18 (2.0-0.8) .131-.089 (3.33-2.26) Oui Alliage de cuivre, or
638078-3 4000 776300-2 1000 Alliage de cuivre, nickel
638112-1 4000 776298-1 1000 14-18 (2.0-0.8) .155-0.77 (3.94-1.96)
Oui Alliage de cuivre, or
638112-3 4000 776298-2 1000 Alliage de cuivre, nickel
776349-1
4000 - - 18-20 (0.8-0.5) .131-.089 (3.33-2.26) Oui Alliage de cuivre, or
776349-3 4000 - - Alliage de cuivre, nickel
2098250-1 4000 - - 18 AWG - 1,5 mm^2 (0,8-1,5) .118-.065 (3.00-1.65) Oui Alliage de cuivre, or
2098250-3 4000 - - Alliage de cuivre, nickel
2098252-1 4000 - - 14 AWG - 1,5 mm^2 (1,5-2,0) .128-.083 (3.25-2.10) Oui Alliage de cuivre, or
2098252-3 4000 - - Alliage de cuivre, nickel
               

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur femelle  180°

  • Système de verrouillage principal  Corps propre, Intégré dans le boîtier

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Taille du contact  Taille 16

  • Indice de courant typique (A) 13

  • Type de sertissage  Sertissage-F

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain, Nickel, Or

  • Type de cosse  Broche, Support

  • Placage de l'interface  Étain (Sn), Nickel (Ni), Or (Au)

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.59

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .06, .062

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.65 – 3, 1.27 – 2.71, 2,12 – 3,25, 2,26 – 3,33, 1,27 – 2,72, 1,95 – 3,94

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .065 – .118, 0,083 – 0,128, .077 – .155, .05 – .107, .089 – .131

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 14, 20 – 18, 18 – 15, 15 – 13

  • Dimension du fil (mm²) .823 – 2.08, 0,52 - 0,823, .82 – 1.5, .52 – .82, 1.5 – 2.5

  • Longueur de languette (mm) 19.91, 21.6, 18,23, 23,21

  • Longueur de languette (in) .784, .85, .914, 0,718

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé, Partiellement isolé

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine, Emballage, Sac

  • Quantité par emballage  1000, 4000

Autre

  • Contact privilégié des clients  Non

  • Intensité transmise par la borne  0 – 24 A (faible puissance)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7801-T273

Documents associés