Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Code de détrompage et connecteur :
B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.5 mm [ .06 in ]
-
Taille du contact :
1.5 mm
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Longueur :
24.83 mm [ .978 in ]
-
Hauteur du connecteur :
23.5 mm [ .925 in ]
-
Largeur :
36.8 mm [ 1.449 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
22
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Oui