Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Configuration du matériau du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
26
-
Nombre de lignes :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Finition du placage du boîtier :
Brillant
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain-plomb, Étain-plomb sur nickel
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Palladium nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or ou flash or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
30
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Options de contact :
Installé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et largeur de queue :
.41 mm [ .016 in ]
-
Tige de terminaison rectangulaire et épaisseur de queue :
.3 mm [ .011 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Sans
-
Diamètre du trou de montage (in):
.109
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de rétention de l’accouplement :
Trous de montage
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Matériau de la fonction de montage :
Zinc
-
Matériau de placage de la fonction de montage :
Nickel sur cuivre
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Acier carbone
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
14