Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’entrée de fil, Périphérique
-
Type de produit :
Boîtier
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Tout en plastique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
16
-
Numérotation inversée :
Avec
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Non
-
Type de contact :
Broche
-
Protection des contacts :
Avec
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
15/16-20 UNEF – 2A
-
Type de maintien de la connexion :
Couplage fileté
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette avec inserts filetés
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Droit
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Taille du boîtier :
17
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.65 – 3.05 mm [ .065 – .12 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Immersion
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0