Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur Paddleboard monté pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé, Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de l'entrée du fil :
Haut
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
16
-
Type de câble et fil compatible :
Câble en nappe
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
100
-
Tension de fonctionnement (VAC):
100
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils :
1 µm [ 39.37 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil :
Mat
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.2 mm [ .125 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires :
.5 mm [ .02 in ]
-
Largeur des broches rectangulaires :
.4 mm [ .015 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Queues de soudure coudées
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28
-
Longueur du connecteur :
23.8 mm [ .937 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .09
-
Hauteur du connecteur :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.8 – 1 mm [ .035 – .039 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Dispositif d’espacement de carte
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
250
-
Type de conditionnement :
Boîte, Carton