Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
53
-
Nombre de rangées :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
14
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
50°, 90°
-
Couleur principale :
Marron
-
Code de détrompage et connecteur :
3
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 1.5, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .06, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF35
-
Axe central (pas) (mm):
2.5, 7
-
Axe central (pas) (in):
.098, .27
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
45.8 mm [ 1.8 in ]
-
Longueur :
60.5 mm [ 2.38 in ]
-
Largeur :
40.1 mm [ 1.57 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .16 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non