Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Type d'entrée :
Côté
-
Type de fluide :
Huile, Alcool, Carburant
-
Matériau du boîtier :
Nylon 6.6 renforcé de fibre de verre
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Nitrile
Fonctionnalités de contact
Autre
-
Taille nominale du filetage :
M16 Externe
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Dimensions
-
Longueur du câble :
.5 m [ 1.64 ft ]