Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Type d'entrée :
Côté
-
Type de fluide :
Eau
-
Matériau du boîtier :
Polypropylène renforcé de fibre de verre
Fonctionnalités de contact
Autre
-
Taille nominale du filetage :
1/2 NPT
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme
Dimensions
-
Longueur du câble :
.5 m [ 1.64 ft ]