Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression :
Jauge
-
Boîtier du capteur :
Montage par joint torique, Raccords filetés
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble en nappe
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
1.5
Dimensions
-
Hauteur :
6.48 mm [ .25 in ]
-
Diamètre du produit :
19 mm [ 0,748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
.344 bar [ 5 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
3X
-
Type de signal de sortie :
100 mV
Autre
-
Options du capteur :
Tube d’évent
-
Non-linéarité± (%):
0,2
-
Taille nominale du filetage :
1/8-27 NPT