Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
3X
-
Type de signal de sortie :
Sensibilité = 12 - 27 mV/V
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
1.5
-
Tension d'alimentation (V):
5
Autre
-
Options du capteur :
Sans tube
-
Non-linéarité± (%):
0,1
-
Taille nominale du filetage :
Soudable (sans filetage)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Dimensions
-
Hauteur :
7.1 mm [ .28 in ]
-
Diamètre du produit :
15,85 mm [ 0,624 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Pastilles de soudure
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression :
Jauge
-
Boîtier du capteur :
Soudable, Raccords filetés
Conditions d’utilisation
-
Pression :
.344 bar [ 5 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 70 °C [ '-4 – 158 °F ]