Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression :
Jauge
-
Boîtier de capteur :
Raccords filetés, Soudable
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Fils conducteurs
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
1.5
Dimensions
-
Hauteur :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diamètre du produit :
15,85 mm [ 0,624 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
3X
-
Pression (psi):
300
-
Type de signal de sortie :
100 mV, 100 mV
Autre
-
Non-linéarité± (%):
0,1
-
Taille nominale du filetage :
Soudable (filetage 5/16-32 UNEF-3A)