Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.8mm, 3mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.8, 3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.118, .07
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Axe central (pas) :
3.5 mm [ .13 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Naturel
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
100
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
39.7 mm [ 1.56 in ]
-
Longueur :
30.7 mm [ 1.2 in ]
-
Largeur :
32.75 mm [ 1.28 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
6.2 mm [ .24 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
11
-
Nombre de rangées :
3
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal