11
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.8mm, 3mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.8, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.071, .11
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
PBT
-
Axe central (pas) (mm):
3.5, 5.25
-
Axe central (pas) (in):
.13, .2
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
21.9 mm [ .86 in ]
-
Longueur :
22.6 mm [ .88 in ]
-
Largeur :
22.8 mm [ .89 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
5.53, 6.87
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.21, .27
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
300
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non