Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.84 mm [ .112 in ]
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Fond
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine