Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression :
Déprimomètre
-
Boîtier du capteur :
Raccords filetés, Soudable
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble en nappe
Caractéristiques électriques
-
Tension d’alimentation (V):
10
Dimensions
-
Hauteur du produit :
9.3 mm [ .366 in ]
-
Diamètre du produit :
15,85 mm [ 0,624 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
3X
-
Pression (psi):
50
-
Type de signal de sortie :
100 mV, 100 mV
Autre
-
Options de capteur :
Sans tube
-
Non-linéarité ± (%):
0,1
-
Taille nominale du filetage :
1/8 - 27 NPT (5/8 Hex)