Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression :
Jauge étanche
-
Boîtier du capteur :
Raccords filetés
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
1.5
Dimensions
-
Hauteur :
13,84 mm [ .54 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
206 bar [ 3000 psi ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
3X
-
Type de signal de sortie :
150 mV
Autre
-
Non-linéarité± (%):
0,25
-
Taille nominale du filetage :
1/4 - 18 NPT (5/8 Hex)