Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression
Absolu, Jauge étanche
-
Boîtier de capteur
Raccords filetés, Soudable
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique
Câble, Câble avec connecteur, Câble en nappe, Pastilles de soudure
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA)
1.5
Dimensions
-
Hauteur (mm)
8,94, 13,84, 34.3
-
Hauteur (in)
0,352, .54, 1.35
-
Diamètre du produit (mm)
16,8, 23,62
-
Diamètre du produit (in)
0,66, 0,93
Conditions d’utilisation
-
Pression (bar)
0, 69, 206, 344, 689, 689.4
-
Pression (psi)
0, 1000, 3000, 5000, 10000
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125, -20 – 85
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 257, -4 – 185
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve
3X
-
Type de signal de sortie
100 mV, 100 mV, 150 mV
Autre
-
Non-linéarité± (%)
0,25
-
Taille nominale du filetage
-, 1/4 - 18 NPT (5/8 Hex), 1/4 - 18 NPT (7/8 Hex), 1/4 - 19 BSP (3/4 Hex), 1/4 - 19 BSP (7/8 Hex), 1/4-18 NPT, 1/8 - 27 NPT (5/8 Hex), 1/8 - 27 NPT (7/8 Hex), 7/16 - 20 UNF (7/8 ) Hex, Anneau à souder, Longueur de câble personnalisée
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-MIPS0043