Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Épissure de robinet
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
-
Type d'accessoire :
Couvercle de prise
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6.6
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
11 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
4 – 6
-
Diamètres d'isolant compatibles :
5 mm [ .197 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
8234 – 10383
-
Longueur :
16.2 mm [ .638 in ]
-
Dimension du fil de dérivation (mm²):
1 – 2.5
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Boîte