Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
6.35mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.35 mm [ .25 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA
-
Axe central (pas) :
6.5 mm [ .26 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Encoche de polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
24.55 mm [ .966 in ]
-
Longueur :
24.55 mm [ .967 in ]
-
Largeur :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7.25 mm [ .285 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
2
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance