Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) :
6 mm [ .236 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Encoche de polarisation
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
22.3 mm [ .878 in ]
-
Longueur :
24.2 mm [ .953 in ]
-
Largeur :
31.6 mm [ 1.244 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1