Fonctionnement/Application
-
Précision de la pression ± (%):
3
-
Interface de sortie :
I²C
-
Plage de pression d'épreuve :
2X
-
Type de signal de sortie :
ADC 24 bit
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
.0125
-
Tension d'alimentation (V):
3
Conditions d’utilisation
-
Bande d'erreur totale ± (%):
2
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Dimensions
-
Hauteur :
7.5 mm [ .29 in ]
-
Diamètre du produit :
9,04 mm [ 0,356 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression numérique
-
Type de pression :
Jauge étanche
-
Boîtier du capteur :
Soudable, Raccords filetés
Autre
-
Taille nominale du filetage :
Soudable (sans filetage)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme