Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
54
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PCT
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
22 mm [ .866 in ]
-
Longueur :
96.3 mm [ 3.791 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.5 mm [ .177 in ]
-
Largeur :
26.58 mm [ 1.046 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non