Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
96
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
14
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Angle de sortie du câble :
90°, 180°, 150 °
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Avec
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA GF
Dimensions
-
Longueur :
82.3 mm [ 3.24 in ]
-
Hauteur du connecteur :
35.7 mm [ 1.406 in ]
-
Largeur :
42 mm [ 1.654 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
148
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non