Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de câble RF compatible :
RG 174, RG 316
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Laiton
-
Type de sertissage :
Raccordement tressé
-
Matériau de placage du contact central :
Étain
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bande