Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
18
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12, 24
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
A
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Taille du contact :
3mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Tige de soudure
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.5 mm [ .138 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
46 mm [ 1.811 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
26.2 mm [ 1.031 in ]
-
Largeur du connecteur :
20.3 mm [ .791 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 100 °C [ -22 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
112
-
Type de conditionnement :
Plateau