Embase mixte et hybride :
Non
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
69
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Marron
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
3 mm [ .118 in ]
-
Taille du contact :
3mm
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent (Ag)
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
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
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
20 mm [ .787 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
28
-
Type de conditionnement :
Plateau