Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
-
Type de connecteur femelle :
180°
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
30
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.4 – 2.3 mm [ .05 – .09 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 17
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1
-
Dimension du fil (mm²):
.5, .6, .75, 1
-
Dimension du fil (AWG):
17, 18, 19, 20
-
Longueur de languette :
18.8 mm [ .74 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
-
Conforme à la directive d'insertion automatique des composants KOMAX :
Oui, selon la version 5.0 (mars 2018)
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
DIN 72 551 partie 6, DIN ISO 6722 partie 3, IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
4000
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)