Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
6.3 mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
40
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.3 mm [ .25 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
6 mm [ .236 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
17 – 13
-
Dimension du fil (mm²):
1 – 2.5
-
Dimension du fil (mm²):
1.25, 2.5, 1, 2, 1.5
-
Dimension du fil (AWG):
13, 14, 15, 16, 17
-
Longueur de languette :
20 mm [ .787 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1500
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation :
Oui, insertion automatique de composants avec KOMAX selon la version 5.0 (mars 2018)
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme