Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
6.3 mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
40
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
6.3, 5.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.228, .248
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage de l'interface :
Argent (Ag)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.9 – 3 mm [ .087 – .118 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
17 – 13
-
Dimension du fil (mm²):
1 – 2.5
-
Dimension du fil (mm²):
2.5, 1.25, 1, 2, 1.5
-
Dimension du fil (AWG):
13, 14, 15, 16, 17
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
2300
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme