Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Taille du contact :
.63mm
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
4
-
Couleur principale :
Vert
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 65, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
167, 158, 176, 185, 149
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Autre
-
Références des interfaces :
1379890
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]