Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
4mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 1.5
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .059
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Fente de polarisation
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
Dimensions
-
Longueur :
41 mm [ 1.614 in ]
-
Largeur :
14.5 mm [ .571 in ]
-
Hauteur du connecteur :
83.5 mm [ 3.287 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Non