Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.6mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
10
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Placage de l'interface :
Or (Au)
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 17
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1
-
Dimension du fil (mm²):
1, .5, .75, .6
-
Dimension du fil (AWG):
20, 17, 18, 19
-
Longueur de languette :
19 mm [ .75 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Conforme aux directives concernant l'automatisation :
Oui, insertion automatique de composants avec KOMAX selon la version 5.0 (mars 2018)
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme